arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV Z155-D4 Illustrazione simile

FFV Z155-D4

Flangia standard

ID 836210

Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
  • Lato mandrino: Z155
  • Lato macchina: ISO 702-2 Nr. 4
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 180 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 82.6 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Foro passante: 61 mm
  • Peso: 4.2 kg
Lato mandrino Z155
Lato macchina ISO 702-2 Nr. 4
Cerchio del passo del mandrino [mm] 180.0
Cerchio del passo del mandrino [mm] 82.6
Altezza [mm] 30.0
Foro passante [mm] 61.0
Peso [kg] 4.2

标配范围
法兰板,安装螺纹