arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BAV 2 Abbildung ähnlich

BAV 2

Backen-Ausdrehvorrichtung

Ident.-Nr. 119102

BAV 2, Fissaggio di alesatura delle ganasce Versione leggera
  • Diametro interno I: 135 mm
  • Diametro esterno A: 215 mm
Diametro interno I [mm] 135.0
Diametro esterno A [mm] 215.0
Forza di serraggio max. [kN] 30.0
Regolazione min. posizione [mm] 215.0
regolazione max. posizione [mm] 285.0
Regolazione min. posizione [mm] 70.0
regolazione max. posizione [mm] 140.0
Peso [kg] 5.2