arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GPN M6-T16 Illustrazione simile

GPN M6-T16

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 490548

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Scanalature a T di precisione
  • Per il posizionamento accurato e il montaggio delle morse di serraggio manuali sulla tavola della macchina.
  • Adatto per: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
Dati tecnici:
  • Ideale per scanalature a T: 16 mm
  • Filetto : M6
  • Peso: 0.07 kg
螺纹 M6
适用于T 型槽 [mm] 16.0
重量 [kg] 0.07

标配范围
精确 T-型槽螺母,包含螺栓