arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MTTH HSK-A 63 MK1x100 图片仅供参考

MTTH HSK-A 63 MK1x100

Morse taper mountings with locking thread

ID 23004340

MTTH HSK-A 63 MK1x100, Toolholders
  • Morse taper mountings with locking thread
  • Series: Morse taper mountings with locking thread
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Thread in clamping diameter: M6
  • Morse taper: MK 1
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
  • Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
技术 莫氏锥接口(带锁紧螺纹)
系列 莫氏锥接口(带锁紧螺纹)
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
MK 尺寸 MK 1
紧固螺钉螺纹 G M6
D2 [mm] 25.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 74.0
重量 [kg] 0.92
防冷却剂 是
标准长度 是

型号
用于安装符合DIN 228B 标准,带锁定螺纹的莫氏锥度刀具。

回转精度
从短锥至内孔短锥测量 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计