AMC CON HSK-A 63 M12x50 L1=76
Einschraubfräseraufnahmen konisch
Ident.-Nr. 23005028
AMC CON HSK-A 63 M12x50 L1=76, 툴홀더
- 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형
- 시리즈: 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름의 스레드: M12
- 투영 길이: 76 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
Technische Details
| テクノロジー | 円錐形スレッドシャンクのアダプター |
|---|---|
| シリーズ | 円錐形スレッドシャンクのアダプター |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| 締め付けボルト G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| D3 [mm] | 30.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| 重量 [kg] | 0.82 |
| 冷却剤対応 | あり |
バージョン
ねじ込みミーリングカッターのクランプ用
振れ精度
≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。