arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AMC CON HSK-A 63 M8x75 L1=101 Vergelijkbare illustratie

AMC CON HSK-A 63 M8x75 L1=101

Draadschacht-adapter, conisch

IDnr. 23005019

AMC CON HSK-A 63 M8x75 L1=101, 툴홀더
  • 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형
  • 시리즈: 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름의 스레드: M8
  • 투영 길이: 101 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형
시리즈 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
스레드 고정 볼트 G M8
D2 [mm] 13.8
D3 [mm] 25.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 101 mm / 4.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 75.0
중량 [kg] 0.8
냉각수 방수

Version
For clamping screw-in milling cutters

Run-out accuracy
≤ 0.005 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request