CC ER 11 Ø0.5-1
Mandrin à pince ER
Ident.-Nr. 280100
CC ER 11 Ø0.5-1, Mandrin à pince ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pour diamètre de serrage: Ø0.5 - 1
- Diamètre: 1 mm
- Longueur L1: 18 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm
Technische Details
| Für | ER 11 |
|---|---|
| Für Spanndurchmesser | Ø0.5 - 1 |
| D1 min. [mm] | 0.5 |
| D1 max. [mm] | 1.0 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| Gewicht [kg] | 0.034 |
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B