CC Set ER 16
Set ER-spantangen
IDnr. 280221
CC Set ER 16, Set ER-spantangen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Aantal ER-spantangen: 10
- Voor klemdiameter: Ø1 - 10
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm
Technische gegevens
| Voor | ER 16 |
|---|---|
| Voor klemdiameter | Ø1 - 10 |
| D1 min. [mm] | 1.0 |
| D1 max. [mm] | 10.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
| Aantal ER-spantangen | 10.0 |
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B