WHI HSK-A 63 Ø10x80
Whistle Notch mountings
Ident.-Nr. 23001975
WHI HSK-A 63 Ø10x80, Toolholders
- Whistle Notch mountings
- Series: Whistle Notch mountings
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 10 mm
- Projecting length: 80 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technische Details
| Técnica | Fijaciones Whistle-Notch |
|---|---|
| Serie | Fijaciones Whistle-Notch |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Diámetro de sujeción D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D6 [mm] | 24.5 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 40.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 54.0 |
| G | M8 |
| G1 | M10 |
| Peso [kg] | 1.04 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835E y DIN 6359HE.
Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Material suministrado
Incluye el tornillo de sujeción y el tornillo de ajuste longitudinal
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta