ROTA NCA 200-52 Z140-SV60°
Verzegelde en gevoede 3-klauwplaat
IDnr. 1307921
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
- Datum end-of-sales: 2024-01-31
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Verzegeld ontwerp
- Doorgaand gat: 52 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Slag per klem: 5.3 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 72 kN
- Max. bedieningskracht: 32 kN
- Max. draaisnelheid: 5000 1/min
- Gewicht: 19.6 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 5 (Z140) |
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 5000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 72.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 32.0 |
| Slag/klauw [mm] | 5.3 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 20.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.18 |
| Gewicht [kg] | 19.6 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%