ROTA NCS 400/6 Z300-KV
6-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 865050
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- Klauwplaat met 6 kaken voor de hendelhouder
- Hermetisch afgedicht
- Actief omlaagtrekken van de basisklauwen
- Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Kleminterface: Tand en groef
- Slag per klem: 7.7 mm
- Zuigerslag: 25 mm
- Trekklem: 0.3 mm
- Slingercompensatie: ± 3 mm
- Max. opspankracht: 80 kN
- Max. bedieningskracht: 48 kN
- Max. draaisnelheid: 2000 1/min
- Gewicht: 150 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 11 (Z300) |
| Vertanding | Tand en groef |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 2000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 80.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 48.0 |
| Slag/klauw [mm] | 7.7 |
| Trekklem [mm] | 0.3 |
| Hendellengte [mm] | 53.5 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 25.0 |
| Slingercompensatie [mm] | ± 3 |
| Gewicht [kg] | 150.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200, 7.8 kg
- red
-
SRK 200, 6.24 kg
- yellow
-
SRK 200, 3.9 kg
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%