arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Morsetti monoblocco teneri

Per uso universale

I morsetti teneri sono adatti per un uso universale. Possono essere modificati con flessibilità per ottenere il diametro di serraggio desiderato. L'ampia varietà delle diverse dimensioni offre vantaggi alla vostra soluzione di serraggio specifica.

La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.

  • La dentatura rettificata
  • Sistema a incastro a fresatura fine
  • Modificabile singolarmente
  • Una grande varietà per le vostre applicazioni
  • Zachte monoblokklemmen

    Zachte monoblokklemmen

    Zachte monoblokklemmen van C45 gehard en getemperd staal voor optimale precisie bij de bewerking van afgewerkte stukken. Door te besparen op een extra interface kan de monoblokklem vergeleken met de combinatie van basis- en bovenste klemmen nauwkeuriger werken. De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks.
    Baureihe anzeigen
    163100
    Schräge Verzahnung 
    20.0 mm
    45.0 mm
    163101
    Schräge Verzahnung 
    22.0 mm
    60.0 mm
    163102
    Schräge Verzahnung 
    26.0 mm
    70.0 mm
    163103
    Schräge Verzahnung 
    32.0 mm
    81.0 mm
    163104
    Schräge Verzahnung 
    45.0 mm
    93.0 mm
    163105
    Schräge Verzahnung 
    45.0 mm
    130.0 mm
    163106
    Schräge Verzahnung 
    65.0 mm
    130.0 mm
    163200
    Schräge Verzahnung 
    20.0 mm
    60.0 mm
    163201
    Schräge Verzahnung 
    22.0 mm
    80.0 mm
    163202
    Schräge Verzahnung 
    26.0 mm
    100.0 mm