Doppelwinkel Aufspanntürme
Doppelwinkel Aufspanntürme
Aufspanntürme zum Anbringen von Spannmitteln von zwei Seiten.
Beschreibung
Vantaggi – I tuoi benefici
- Stabile costruzione tubolare
Elevata rigidezza, buon assorbimento delle vibrazioni - Superfici di bloccaggio microfresate:
Esatto posizionamento del pezzo o del dispositivo di serraggio - Ortogonalità rispetto alla piastra base: da 0,01 mm a 200 mm
Elevata precisione di base, senza necessità di ulteriore smerigliatura della torre - Superfici di serraggio cieche o con reticolo con fori
Per la rielaborazione da parte del cliente o l'adattamento diretto dei dispositivi di serraggio SCHUNK - Dimensioni pallet standardizzate
Compatibile con tutti i comuni pallet macchina da 400 x 400 mm e 500 x 500 mm - Due interfacce integrate conformi allo standard per il posizionamento sulla tavola macchina
Adattamento facile e veloce alle macchine utensili secondo DIN 55 201 e JIS 6337-1980
Opzioni ed informazioni speciali
- Cubi senza dispositivi di serraggio
I cubi ad angolo doppio SCHUNK offrono un serraggio dei dispositivi da due lati. Grazie alla loro forma, consentono un'accessibilità ottimale per il mandrino della macchina. Grazie alla struttura a corpo cavo stabile hanno un elevato livello di rigidità, nonché ottime proprietà di smorzamento delle vibrazioni. Questi cubi sono disponibili con superfici di serraggio ruvide, griglia alesata di 50 mm e una griglia alesata ridotta per i dispositivi di serraggio SCHUNK.