ROTA NCML 1400
Mandrino ibrido con centraggio manuale del pezzo
ID 809002
Mandrino ibrido, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino autocentrante e magnetico a 3 ganasce
- Sistema di cambio rapido delle ganasce con incastro a croce multiplo
- Foro passante chiuso
- Mandrino autocentrante: ROTA-S plus 2.0 315
- Tecnologia: Polo radiale
- Tipo di magnete: AlNiCo doppio
- Con ciclo di smagnetizzazione
- Dimensioni: Ø 1400 x 240 mm
- Corsa per griffa: 9.9 mm
- Forza di centraggio max.: 180 kN
- Forza max. di ancoraggio magnetico: 160 N/cm²
- Settore di ancoraggio magnetico: 350 - 1400 mm
- Numero di poli: 24
- Numero di canali: 6
- Tensione di alimentazione: 400 V / 50 Hz
- Numero di giri max.: 280 1/min
- Peso: 2165 kg
Détails techniques
| Numero di giri max. [1/min] | 280.0 |
|---|---|
| Forza di centraggio max. [kN] | 180.0 |
| Forza max. di ancoraggio magnetico [N/cm²] | 160.0 |
| Coppia max. [Nm] | 220.0 |
| Campo di serraggio magnetico min. [mm] | 350.0 |
| Campo di serraggio magnetico max. [mm] | 1400.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 9.9 |
| Numero di poli | 24.0 |
| Numero di canali | 6.0 |
| Tensione di alimentazione | 400 V / 50 Hz |
| Peso [kg] | 2165.0 |
Etendue de la livraison
Mandrin hybride, mors doux rapportés, clé d’activation, clé de montage, notice d’utilisation et déclaration CE de conformité