ROTA NCML 1600
Mandrin hybride avec centrage manuel de pièce
ID 809003
Mandrin hybride, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin de centrage et mandrin magnétique à 3 mors
- Système à changement rapide de mors avec tenons-rainures multiples
- Alésage traversant fermé
- Mandrin de centrage: ROTA-S plus 500
- Technologie: Pôle radial
- Type d'aimant: Double AlNiCo
- Avec cycle de démagnétisation
- Dimensions: Ø 1600 x 250.5 mm
- Course par mors : 12 mm
- Force de centrage max.: 270 kN
- Forces de maintien magnétique max.: 160 N/cm²
- Plage de serrage magnétique: 540 - 1600 mm
- Nombre de pôles: 30
- Nombre de canaux: 6
- Tension secteur: 400 V / 50 Hz
- Vitesse de rotation max.: 230 1/min
- Poids: 2920 kg
Détails techniques
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 230.0 |
|---|---|
| Force de centrage max. [kN] | 270.0 |
| Forces de maintien magnétique max. [N/cm²] | 160.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 320.0 |
| Plage de serrage magnétique min. [mm] | 540.0 |
| Plage de serrage magnétique max. [mm] | 1600.0 |
| Course/mors [mm] | 12.0 |
| Nombre de pôles | 30.0 |
| Nombre de canaux | 6.0 |
| Tension secteur | 400 V / 50 Hz |
| Poids [kg] | 2920.0 |
Levering
Hybride klauwplaat, zachte bovenste klauw, activeringssleutel, montagesleutel, gebruikershandleiding en CE-conformiteitsverklaring