arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA THW3 400-128 Z300-GBK

ROTA THW3 400-128 Z300-GBK

Aangedreven klauwplaten met snelwisselsysteem voor klemmen

IDnr. 1366718

Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem

Productkenmerken
  • 3-klauwplaat met ringzuiger
  • Verzegeld ontwerp
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 128 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Kleminterface: Rechte vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 8.6 mm
  • Tandsteek: 5.498 mm
  • Zuigerslag: 25 mm
  • Max. opspankracht: 240 kN
  • Max. bedieningskracht: 128 kN
  • Max. draaisnelheid: 3000 1/min
  • Gewicht: 103.2 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 11 (Z300)
セレーション ストレートセレーション
最大回転速度 [1/min] 3000.0
最大把持力 [kN] 240.0
最大作動力 [kN] 128.0
ストローク / ジョー [mm] 8.6
歯ピッチ [mm] 5.498
ピストンストローク (H) [mm] 25.0
慣性モーメント [kgm²] 2.35
重量 [kg] 103.2

納品内容
チャック、1x ネジ付きベースジョーのセット、ジョー交換レンチ、チャック取付けネジ、回転式ネジ付きリング用取付けレンチ、アイボルトおよび取扱説明書