ROTA THW3 500-165 A15-GBK
Aangedreven klauwplaten met snelwisselsysteem voor klemmen
IDnr. 1366723
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-klauwplaat met ringzuiger
- Verzegeld ontwerp
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 165 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 15
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 10.5 mm
- Tandsteek: 7 mm
- Zuigerslag: 30 mm
- Max. opspankracht: 240 kN
- Max. bedieningskracht: 128 kN
- Max. draaisnelheid: 2200 1/min
- Gewicht: 209.3 kg
Technische gegevens
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 15 |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 2200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 240.0 |
| Max. actuating force [kN] | 128.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 10.5 |
| Tooth pitch [mm] | 7.0 |
| Piston stroke (H) [mm] | 30.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 7.52 |
| Weight [kg] | 209.3 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 500
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual