arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
OPUS-H3

OPUS-H3

Vérin avec passage
Vérins avec passage à commande hydraulique avec large plage de réglage et temps de commutation très courts pour l’actionnement de mandrins de tours automatiques.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Integrovaný zpětný ventil
    Dočasně udržuje tlak v hydraulickém válci v případě poruchy potrubí
  • Kompaktní konstrukce
    Snadná integrace do stávajících soustruhů
  • Velký průchozí otvor
    Ideální pro obrábění tyčí a zadní podávání materiálu
  • Dlouhý ovládací zdvih
    Ideální pro ovládání všech standardních silových sklíčidel
  • Integrovaná řídicí vačka pro monitorování zdvihu
    Dva bezdotykové spínače umožňují snadné nastavení a monitorování upínacího zdvihu

Možnosti a zvláštní informace

  • Hydraulicky ovládaný dutý válec
    Upínací válec OPUS-H3 je ideální standardní válec s velkým průchozím otvorem pro všechna běžná výkonová sklíčidla. Upínací válec je určen pro vysoké otáčky a může být provozován při hydraulickém tlaku až 45 bar. Dva bezdotykové spínače umožňují snadné nastavení a monitorování upínacího zdvihu prostřednictvím integrované kontrolní kamery.