arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MFPS

MFPS

Mandrins magnétiques à technique de pôles parallèles
Plaques de serrage magnétiques à pôle parallèle avec forces de maintien latérales extrêmement élevées pour les applications de fraisage. Il s'agit de la solution de serrage idéale pour des processus de découpe des métaux puissants dans le cas de pièces fines et longues.

Avantages - Vos bénéfices

  • Force de serrage magnétique permanente sur la totalité de la pièce à usiner
    Serrage avec faible déformation et vibrations réduites des pièces à usiner
  • Serrage à vibrations réduites
    Surfaces améliorées et précision nettement supérieure
  • Serrage sans déformation
    Aucune déformation et aucune force interne dans la pièce à usiner en raison de la force de serrage
  • Forces de maintien latérales élevées
    Pour un serrage fiable de pièces à usiner étroites et volumineuses
  • Affichage de statut breveté
    Serrage sûr et fiabilité de processus maximale
  • Conception mono-bloc
    Conception compacte et robuste avec grande rigidité
  • Serrage en quelques secondes
    Temps d'équipement min. et augmentation de la productivité
  • Technologie électro-permanente de pointe pour l'alimentation en énergie en une impulsion pour la magnétisation/démagnétisation
    Serrage fiable et efficace du point de vue énergétique des pièces
  • Unité de commande compatible avec le système de commande de la machine
    Utilisable également dans les applications automatisées

Options et informations particulières

  • Mandrins magnétiques puissants pour les pièces fines et étroites
    Grâce à la technologie des pôles parallèles, les mandrins magnétiques MAGNOS MFPS se caractérisent par des forces de maintien latérales extrêmement élevées. Les plaques de serrage magnétique sont parfaitement adaptées au fraisage de pièces fines et étroites. Dans ces applications, la technologie des pôles carrés ne serait pas suffisante en raison de la largeur de recouvrement minimale des pôles.
  • Les pôles parallèles permettent un serrage suffisant des pièces de différentes tailles (petites, étroites, longues) et l'adaptation du mandrin magnétique à la fonction de serrage individuelle. Un affichage de statut breveté garantit l'indication claire du serrage en toute fiabilité d'une pièce à usiner.