Clamping Device Height Extensions
Clamping Device Height Extensions
Height extensions to increase the machine running time and accessibility of the machine spindle.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- SCHUNK modulair systeem
Ontelbare combinaties van standaard klemapparaten geschikt voor verschillende soorten machines - Positionering via korte conus
Zeer eenvoudig verbindingsproces met een herhaalnauwkeurigheid van < 0,005 mm - Een consistent klempenformaat voor alle NSE3-modules en 100 % compatibel met VERO-S NSE plus modules
Geen kans op twijfel of onjuiste bediening
Opties en speciale informatie
- Hoogteverlengingen van SCHUNK zijn consoleplaten met VERO-S interface die al speciaal zijn voorbereid voor montage op klemapparaten uit de KONTEC productserie. Het doel van deze hoogteverlenging is het optillen van het klemapparaat van de machinetafel, het verbeteren van de machinelooptijd door middel van een hogere ladingsdichtheid en een betere toegankelijkheid van de machinespil tot de werkstukken.