SGAB-F 125-B
Standaard spanklemmen
IDnr. 1522411
SGAB-F 125-B, Standaard spanklemmen
ProductkenmerkenGereedschap:
ProductkenmerkenGereedschap:
Technische gegevens
| Gruppo prodotti | Morsetti standard |
|---|---|
| Interfaccia | RÖHM, ATORN |
| Tipo di morsetto | fisso |
| Larghezza B [mm] | 125.0 |
| Altezza H1 [mm] | 39.8 |
| Altezza H2 [mm] | 22.0 |
| Lunghezza L [mm] | 94.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 88.0 |
| Spaziatura dei fori c [mm] | 80.0 |
| m/set [kg] | 2.5 |