SFGX 260
베이스 죠
ID 149302
SFGX 260, 베이스 죠
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 각진 톱니
- 설치: 텅앤그루브
- 홈의 폭: 20 mm
- 경로 너비: 12 mm
- 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
- 제공 범위: 원통형 나사 포함
- 선반 척에 맞는 다양한 베이스 죠를 살펴보고 척 죠 빨리 찾기에서 "도구"를 클릭하여 적합한 상부 죠를 찾아보세요!
Technical details
| 제품 그룹 | 베이스 죠 |
|---|---|
| 설치 | 텅앤그루브 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 슬롯 너비 N [mm] | 20.0 |
| 탭 너비 S [mm] | 12.0 |
| B 너비 [mm] | 26.0 |
| 높이 H [mm] | 40.0 |
| 높이 H1 [mm] | 37.0 |
| 길이 L [mm] | 100.0 |
| 구멍 공간 b [mm] | 40.0 |
| 나사 | M12 |
| m/set [kg] | 1.74 |