arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KTR 160 Illustration similaire

KTR 160

Ébauche de mors rapportés percée

IDnr. 402122

Op voorraad
Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté
  • Interface des mors: Tenon-rainure
  • Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 160
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 76 x 80 x 40 mm
  • Spannbereich: 0 - 120 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 3.5 kg
Largeur [mm] 80.0
Hauteur [mm] 40.0
Matière 16MnCr5
Compatible avec 160
Poids [kg] 3.5

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés