arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBG 100-35-10

GBG 100-35-10

夹爪

ID 1373282

标准型顶爪

产品特性:
  • 卡爪,夹持
  • 接口 1: W-100-1
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 35 x 10 mm
  • 重量: 0.21 kg
Šířka [mm] 100.0
Hloubka [mm] 10.0
Výška [mm] 35.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.21

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby