GBG 160-50-13.5
グリップジョー
IDnr. 1373285
トップジョー、標準
特長:
特長:
- ジョー、グリップ
- インターフェース1: W-160
- 寸法: 160 x 50 x 13,5 mm
- 重量: 0.68 kg
Technische gegevens
| 幅 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 13.5 |
| 高さ [mm] | 50.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.68 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ