GFA 100-35-10
Pružinový list čelisti s přítlakem
ID 1373301
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pružinový list čelisti s přítlakem
- Rozhraní 1: W-100-1
- Rozměry: 100 x 35 x 10 mm
- Vlastní hmotnost: 0.13 kg
Détails techniques
| 宽度 [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 10.0 |
| 高度 [mm] | 35.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.13 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉