SGM-G3 80-24-28
Mors centraux
ID 1474206
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors à prise centrale
- Compatible avec: KSC3 80
- Dimensions: 80 x 24 x 28 mm
- étape de préhension: 3 mm
- Poids: 0.4 kg
Información técnica
| Width [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 24.0 |
| Height [mm] | 28.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.4 |
Scope of delivery
System jaw