GVA 125-40-17.5
Mors prismatique
N.º de identificação 1373344
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors prismatique
- Interface 1: W-125-1
- Dimensions: 125 x 40 x 17,5 mm
- Poids: 0.49 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 17.5 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.49 |