arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STV-W-G1/4-AG-10 Illustrazione simile

STV-W-G1/4-AG-10

Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard

Ident.-Nr. 1487793

Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Connettore per spina angolare
  • Adatto per tutti i set di collegamento
Dati tecnici:
  • Diametro tubo: 10 mm
  • Filetto : G1/4"-AG
  • Temperatura di esercizio: 0 - 60 °C
  • Materiale: Materiale sintetico
Length [mm] 27.0
Thread G1/4"-AG
Material Plastic
Min. operating temperature [°C] 0.0
Max. operating temperature [°C] 60.0