KEH P02 460V/60Hz
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
IDnr. 422354
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 제어 장치 460 V/60 Hz
- 2-채널 버전
- 8단계 유지력 조절 기능 포함
- 적합한 대상: MSC 마그네틱 척
- 채널 수: 2
- 전압: 460 V
- 빈도: 60 Hz
Technische gegevens
| 주 전압 [V] | 460.0 |
|---|---|
| 빈도 [Hz] | 60.0 |
| 채널 수 | 2.0 |
제공 범위
제어 유닛, 휴대용 리모컨, 작동 매뉴얼