arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GPE 65-22-8-3

GPE 65-22-8-3

Mordaza escalonada universal

IDnr. 430704

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza escalonada universal
  • Interfaz 1: W-65-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 65 x 22 x 8 mm
  • Profundidad de sujeción: 3 mm
  • Peso: 0.08 kg
Ancho [mm] 65.0
Profundidad [mm] 8.0
Altura [mm] 22.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.08

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción