SVSL 4-2 PU
Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão
N.º de identificação 1487804
Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mangueira de vácuo
- Adequado para conjunto de manômetros VAM-SMPL 4/2
- Diâmetro externo: 4 mm
- Diâmetro interno: 2 mm
- Faixa de pressão: -0.95 - 10 bar
- Temperatura de operação: -40 - 60 °C
- Material: PU
Detalhes técnicos
| 最小工作压力 [bar] | -0.95 |
|---|---|
| 最大工作压力 [bar] | 10.0 |
| 材料 | PU |
| 外圆直径 [mm] | 4.0 |
| 内径 [mm] | 2.0 |
| 最低工作温度 [°C] | -40.0 |
| 最高工作温度 [°C] | 60.0 |
标配范围
真空软管