WSF UGE 20
Hoekige freessnijder voor UGE 20
IDnr. 100015
WSF UGE 20, Hoekige freessnijder voor UGE 20
- Hoogte H: 60 mm
- Diameter D: 16 mm
- Materiaal: HSS
Technische gegevens
| Hauteur H [mm] | 60.0 |
|---|---|
| Hauteur H1 [mm] | 12.0 |
| Diamètre D [mm] | 16.0 |
| Diamètre D1 [mm] | 12.0 |
| Matière | HSS |