FFV Z195-A6
Plaque interface standard
ID 836021
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque de réduction
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
- Côté mandrin: Z195
- Côté machine: ISO 702-1 Nr. 6
- Cercle de pas de mandrin: 223.8 mm
- Cercle de pas de broche: 133.4 mm
- Hauteur: 36 mm
- Perçage: 103.2 mm
- Poids: 5.7 kg
Información técnica
| Chuck side | Z195 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-1 Nr. 6 |
| Chuck pitch circle [mm] | 223.8 |
| Spindle pitch circle [mm] | 133.4 |
| Height [mm] | 36.0 |
| Through-hole [mm] | 103.2 |
| Weight [kg] | 5.7 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws