AZB SK 30 15° ISO 7388-3 AF
Tornillo de retención
ID 9150106
Tornillo de retención AZB SK 30 15° ISO 7388-3 AF
- Tornillo de retención sin taladro pasante DIN ISO 7388-3 forma AF
- Diámetro D1: 13 mm
- Longitud L1: 44 mm
Información técnica
| D1 [mm] | 13.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 13.0 |
| L1 [mm] | 44.0 |
| L2 [mm] | 24.0 |
| L3 [mm] | 19.0 |
| a [°] | 15.0 |
| G1 | M12 |
| Gewicht [kg] | 0.158 |
Voormalige norm: DIN 69872 blad B
Variant
Retentieknop zonder doorgaand boorgat, DIN ISO 7388-3 blad AF