CC Set ER 20
Sada kleštin ER
ID 280222
CC Set ER 20, Sada kleštin ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Počet kleštin ER: 12
- Pro upínací průměr: Ø2 - 13
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm
Información técnica
| Pro | ER 20 |
|---|---|
| Pro upínací průměr | Ø2 - 13 |
| D1 min. [mm] | 2.0 |
| D1 max. [mm] | 13.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.775 |
| Počet kleštin ER | 12.0 |
Kleština ER norma DIN ISO 15488-B