TENDO SPW Ø6
Spannkraftprüfwelle
Ident.-Nr. 200020
TENDO SPW Ø6, 保持力テストピース
- 直径: 6 mm
- 長さ L1: 50 mm
Technische Details
| D1 | 6 mm |
|---|---|
| L1 [mm] | 50.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.028 |
Na vyžádání si můžete objednat zkušební hřídel úpinací síly pro TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 a TENDO WZS