arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MSC-PS10 350x150 類似のイラスト

MSC-PS10 350x150

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

ID 422095

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • 積層板
  • 輪郭・特殊形状のミーリング加工用。
テクニカルデータ:
  • 寸法: 350 x 150 x 21 mm
  • 磁極間隔: 3 mm + 1,5 mm
  • 重量: 9.4 kg
Länge [mm] 350.0
Breite [mm] 150.0
Höhe [mm] 21.0
Gewicht [kg] 9.4

Lieferumfang
Lamellenplatte