GFA-Z 160-50-20
带弹簧板过渡爪
ID 430162
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 带槽过渡爪
- 含 2 弹簧片和螺栓
- 接口 1: W-160
- 适用于: KSG 160
- 尺寸: 160 x 50 x 20 mm
- 重量: 1.71 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 20.0 |
| 高度 [mm] | 50.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 1.71 |
标配范围
系统爪