SGWB-G3-B 80-57-27
Aperto de castanhas de reversão
ID 1494298
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Grip de castanha reversa, móvel
- Castanha de troca rápida
- Adequado para: KSX-C2 125
- Dimensões: 80 x 57 x 27 mm
- nível de aderência: 3 mm
- Peso: 0.8 kg
Technical details
| Largura [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 57.0 |
| Altura [mm] | 27.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.8 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema