ADK-2 M8-SW6
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
Ident.-Nr. 8508284
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Krytky
- Pro překrytí montážních šroubů a prevenci hromadění třísek
- Vhodné pro: NSE plus 100-75
- Závit : M8
- Průměr: 14 mm
- Výška: 5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.001 kg
Technische Details
| Diamètre [mm] | 14.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 5.0 |
| Poids [kg] | 0.001 |
Etendue de la livraison
Capots de recouvrement