2 SWK 315
Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
ID 126104
2 SWK 315, Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 25.5 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 2 Stück
- Entdecken Sie weitere passende Aufsatzbacken in unterschiedlichen Abmaßen! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
- Möchten Sie die Liefermenge anpassen (2, 3, 4, 6 Stück)? Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren'.
Technické údaje
| Product group | Straight soft top jaws, made of steel |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 25.5 |
| Width B [mm] | 80.0 |
| Height H [mm] | 80.0 |
| Length L [mm] | 125.0 |
| Hole spacing a [mm] | 62.0 |
| Hole spacing b [mm] | 35.0 |
| Screws | M20 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/set [kg] | 10.34 |