설명
Innovaties - uw voordelen
- Robuuste, interne tandgeleiding
voor een nauwkeurige handling van verschillende werkstukken - Lipafdichting aan de externe ronde geleiding
voor permanente, veilige grijperafdichting - Hoge maximale momenten mogelijk
geschikt voor lange grijpvingers - Afgedichte tweevinger-parallelgrijper
voldoet aan de eisen van IP67, ondanks een hoge momentbelasting - Aandrijfconcept ovale zuiger
voor maximale grijpkracht - Montage vanaf twee zijden in drie schroefrichtingen
voor universele en flexibele montage van de grijper - Luchttoevoer via rechtstreekse aansluiting of schroefaansluiting zonder slang
voor flexibele drukvoeding in alle geautomatiseerde systemen - Compacte afmetingen
voor minimale interferentiecontouren bij handling
Opties en speciale informatie
- Variant voor behoud van grijpkracht AS/IS
De mechanische versie met behoud van grijpkracht garandeert zelfs een minimale grijpkracht in geval van een drukval. In de AS/S-variant zorgt dit voor sluitkracht, in de IS-variant voor openingskracht. - Powerbooster-versie KVZ
indien hogere grijpkrachten zijn vereist - ATEX-versie EX
voor explosieve omgevingen - Extra versies
Verschillende opties kunnen met elkaar worden gecombineerd. Tevens zijn een groot aantal extra opties verkrijgbaar. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze! - Geïntegreerde ontluchtingsaansluiting
maakt het binnendringen van vuil in de grijper moeilijker - Houd er rekening mee dat de grijper een extra slang voor de ventilatie of een schakelbare luchtzuiveringsaansluiting nodig heeft om een beschermingsklasse IP 67 te bereiken. Voor gedetailleerde informatie, zie de montage- en bedieningshandleiding. Als alternatief kunt u een op de ontluchtaansluiting gemonteerd sinterfilter (meegeleverd) gebruiken om te voorkomen dat vuildeeltjes >0,12 mm kunnen binnendringen. De beschermklasse wordt hierdoor echter verlaagd tot IP 54.
- Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.