DPG
Sealed gripper
This product is a legacy product.
Alternative products:
La pinza paralela con guías redondas selladas cumple con los requisitos de IP 67.
Description
Ventajas y beneficios
- Junta del borde en la guía exterior redonda
para el sellado permanente y seguro de la pinza - Suministro neumático, a través de conexión directa sin tubos
para el montaje universal y flexible de la pinza - Dimensiones compactas
para minimizar los contornos perturbantes, durante la manipulación
Opciones e información especial
- Versión con autoretención de la fuerza de agarre AS/IS
La versión con autorretención mecánica de la fuerza de agarre garantiza una fuerza de agarre mínima en caso de disminución de la presión. En el modelo AS/S, actúa como fuerza de cierre, mientras que en el modelo IS actúa como fuerza de apertura. - Posición del dedo
detección por medio de sensores de proximidad magnéticos y/o inductivos - Las fuerzas de apertura para el DPZ/DPG se especifican como 4 bar de aire comprimido. El DPZ/DPG se puede operar con un máximo de 4 bar si se utiliza para el agarre interior.
- Utilice esta pinza únicamente para pedidos de repuestos. Para nuevos diseños, utilice la pinza sucesiva. Con gusto lo aconsejaremos, solo póngase en contacto con nosotros.