ROTA FSW A15
척 퀵 체인지 시스템
ID 1455800
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
척 퀵 체인지 표준형
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-12-31
- 척 퀵 체인지
- 척 사이드: ISO 702-1 Nr. 15
- 기계 측: ISO 702-1 Nr. 15
- 최대 구동력: 140 kN
- 최대 작동 모멘트 (actuation moment): 200 Nm
- 최대 회전 속도: 3500 1/min
Technical details
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 15 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 3500.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 140.0 |
| 최대 작동 모멘트 (actuation moment) [Nm] | 200.0 |