Per il serraggio sicuro del pezzo a coppie elevate
Il range di prodotti con ganasce ad artigli SCHUNK è sinonimo di flessibilità dal sistema modulare standard, ad un prezzo ragionevole e con applicazioni variabili.
Mentre gli altri fornitori possono ottenere grandi range di serraggio solo utilizzando speciali soluzioni costose o con diverse griffe di serraggio, SCHUNK offre un range di serraggio massimo con una sola ganascia ad artiglio.
La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.
La trasmissione di coppie elevate assicura un taglio economico del metallo con alte velocità di taglio e un'elevata prestazione di taglio.
Una terza fila supplementare di denti (a partire dal diametro del mandrino di 200 mm) permette un avanzamento più elevato e una maggiore velocità di taglio.
La superficie indurita comporta una minore usura dei denti.
Gewichtserleichterte und gehärtete Krallenbacken aus Stahl 16MnCr5 für eine Außenspannung mit mehr Grip. Die spitzen Verzahnungen krallen sich schnell in die Werkstückoberfläche und ermöglichen ein sicheres Spannen. Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück, die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Gewichtserleichterte und gehärtete Krallenbacken aus Stahl 16MnCr5 für eine Innenspannung mit mehr Grip. Die spitzen Verzahnungen krallen sich schnell in die Werkstückoberfläche und ermöglichen ein sicheres Spannen. Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück, die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Gewichtserleichterte und gehärtete Krallenbacken aus Stahl 16MnCr5 für eine Stangenspannung mit mehr Grip. Die spitzen Verzahnungen krallen sich schnell in die Werkstückoberfläche und ermöglichen ein sicheres Spannen. Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück, die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Die einsatzgehärtete Universal-Krallenbacke aus Stahl 16MnCr5 ist so vielseitig wie eine Stufenbacke und überträgt zugleich hohe Drehmomente wie eine Krallenbacke. Die Flexibilität durch Innen-, Außen- und Stangenspannung ermöglicht eine Rüstzeiten- und Rüstkostenoptimierung. Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück. Bei den Universal-Krallenbacken SZAU/4 und SZAU-M/4 1 Satz = 4 Stück für ein 4-Backenfutter.