SPA-VL 50-M12
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
N.º de identificação 1398240
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzenverlängerung
- Zur Verringerung der Störkontur
- Abmessungen: Ø80 x 50 mm
- Reduktion: 80/50 mm
- Gewinde: M12
- Gewicht: 1.5 kg
Detalhes técnicos
| Reduction | 80/50 mm |
|---|---|
| Thread | M12 |
| Weight [kg] | 1.5 |
Scope of delivery
Reduction adapter