arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AFS3 IOL 176 유사 그림

AFS3 IOL 176

표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리

ID 1536492

표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리

제품 특징:
  • 개조 가능한 모니터링 세그먼트
  • IO-Link를 통한 제어
  • "열림"과 "클램핑" 위치 및 "클램핑 핀 없이 닫힘" 모니터링
  • 팔레트 현황 모니터링
  • 적합한 대상: 모듈 Ø 176
기술 데이터:
  • 치수: 44 x 38,2 x 16 mm
  • 스레디드 연결: M4
  • 주 전압: 24 V DC
  • 중량: 0.1 kg
Thread M4
Weight [kg] 0.1

Scope of delivery
Monitoring unit, operating manual