PSC Ø16h6-M10-34.5
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
N.º de identificação 1539971
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Passschraube
- Zur Befestigung eines Spannbolzens ohne Bund
- Kopfdurchmesser: 20.9 mm
- Passdurchmesser: 16h6
- Gewinde: M10
- Schraubenlänge: 34.5 mm
- Gewicht: 0.1 kg
Detalhes técnicos
| Kopfdurchmesser [mm] | 20.9 |
|---|---|
| Passdurchmesser | 16h6 |
| Gewinde | M10 |
| Schraubenlänge [mm] | 34.5 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Lieferumfang
Passschraube