arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FF-T2 Z140-A4 Similar a la imagen

FF-T2 Z140-A4

Placa adaptadora estándar

ID 805000

现货供应
Placa adaptadora estándar

Propiedades del producto:
  • Brida reductora
  • Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
  • Lado del chuck: Z140
  • Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 4
Datos técnicos:
  • Círculo de paso de mandril: 104.8 mm
  • Círculo de paso del husillo: 82.6 mm
  • Altura: 21 mm
  • Paso de barra: 61 mm
  • Peso: 2.9 kg
Chuck side Z140
Machine side ISO 702-1 Nr. 4
Chuck pitch circle [mm] 104.8
Spindle pitch circle [mm] 82.6
Height [mm] 21.0
Through-hole [mm] 61.0
Weight [kg] 2.9

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws